Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de blindage du câble :
FS, Neutre concentrique, Ruban
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Matière :
Silicone
-
Type d'installation :
Rétractable à froid, Appliqué à froid
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc en silicone
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
42,4
-
Diamètre extérieur de la gaine :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1/0, 2/0
-
Diamètres d'isolant compatibles :
16,3 – 25,1 mm [ 0,64 – 0,99 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
42,4
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
42,4
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation