Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Copolymère de polypropylène
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de produit :
Dissuasif
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
6 – 69
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
13,3 – 402,8
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
6 – 28 mm [ 0,236 – 1,102 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme