Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre protection anti-écureuils WLG Raychem pour lignes électriques dissuade les animaux sauvages et les écureuils de dévaler les lignes électriques aériennes et de pénétrer dans la sous-station. La protection anti-écureuils est livrée entièrement assemblée en deux sections de 76,2 cm (30 pouces) qui peuvent être installées rapidement et facilement sans interruption du réseau. Grâce à son dispositif de serrage robuste et fiable, ce produit reste ancré dans une position fixe sans glisser le long des lignes horizontales et sans qu’aucun composant ne tourne directement sur le conducteur.

barre

Principales caractéristiques

  • Conçu pour empêcher les écureuils et autres rongeurs de pénétrer dans les sous-stations et de dévaler les lignes électriques aériennes
  • Compatible avec les applications de sous-stations et de lignes aériennes
  • Excellentes performances en matière de résistance aux UV et de résistance mécanique
  • Facile à installer et à adhésif à chaud
  • Livré en 2 sections pré-assemblées
  • Compatible avec les conducteurs jusqu’à 795 kcmil
barre
barre
  1. Comment installer la protection de ligne contre la faune de TE (anglais)

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l’installation de notre protection de ligne contre la faune.

barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est la durée de vie d’une protection anti-écureuils Raychem de TE pour les lignes électriques ?

Réponse : Notre protection anti-écureuils pour les lignes électriques est conçue pour durer au moins 35 ans, même dans des environnements extérieurs difficiles, comme le prouvent les recherches et le développement sur le terrain. 

 

Question : Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les dispositifs de protection anti-écureuils pour les lignes électriques ?

Réponse : Nos protections anti-écureuils sont fabriquées à partir de notre matériau polymère extérieur haute tension robuste, stabilisé aux UV, résistant aux traces et offrant des performances élevées même dans des conditions environnementales extrêmes.

 

Question : Les protections anti-écureuils sont-elles adhésives à chaud ? 

Réponse : Nos protections anti-écureuils ont été conçues pour être installées sur des câbles sous tension et sont donc adhésives à chaud pour une installation plus rapide.

 

Question : Les protections anti-écureuils sont-elles faciles à installer ?

Réponse : Oui, notre protection anti-écureuils pour les lignes électriques est facile à installer ; le matériau peut être facilement découpé sur le terrain pour correspondre à l’application et est adhésif à chaud.

 

Question : Existe-t-il d’autres produits que ceux destinés aux sous-stations ?

Réponse : Oui, nous offrons une large gamme de solutions de protection anti-faune et des actifs, de la transmission à la distribution, en passant par les appareillages de connexion.

 

Question : Sur quelle classe de tension la protection anti-écureuils pour les lignes électriques peut-elle être installée ? 

Réponse : Nos protections anti-écureuils peuvent être installées sur des lignes électriques jusqu’à la classe 69 kV.

 

Question : Avec quelle taille de conducteurs la protection anti-écureuils Raychem pour lignes électriques de TE est-elle compatible ? 

Réponse : Nos protections anti-écureuils Raychem pour les lignes électriques sont compatibles jusqu’à 795 kcmil.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid installation sous tension

  • Type de capot isolant  Dissuasif

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 6 – 69

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Matériau  Copolymère de polypropylène

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 13,3 – 402,8

  • Diamètres des conducteurs compatibles  6 – 28 mm [ 0,236 – 1,102 in ]

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Poste électrique

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-WLG

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue