Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Arc sec nominal :
545 mm [ 21.46 in ]
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
205
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
175
-
Tension de claquage sec CA (kV):
215
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
190
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
-
Tension nominale (kV):
≤ 66
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de montage supérieur :
Support
-
Type de raccord inférieur :
Ballon
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
23 mm [ 0,91 in ]
-
Distance de fuite :
1525 mm [ 60,04 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
88 mm [ 3,46 in ]
-
Longueur de la section :
672 mm [ 26,46 in ]
-
Poids (kg):
1,7
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension