Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos isolateurs de suspension associent à cela la haute résistance à la traction du plastique renforcé de fibres (FRP) Avec profil d’ailette haute tension, pour produire un isolant de suspension renforcé et léger pour les applications de lignes aériennes.

Le noyau en fibre de verre offre une résistance mécanique élevée avec des valeurs de traction supérieures à 70 kN/15 000 lb. Notre profil isolant en silicone s’appuie sur 40 ans de conception de produits moyenne et haute tension Raychem, Bowthorpe EMP et Axicom. Le silicone est un matériau hydrophobe offrant une résistance aux courants de fuite et à l’érosion ainsi qu’une stabilité aux UV. Il offre également un ensemble équilibré de performances techniques dans un large éventail de situations climatiques et de types de pollutions.

La construction consiste en un profil d’isolateur de type lignes de fuite compact qui a le même diamètre d’ailettes afin de maximiser les performances de contournement sur une longueur d’isolant minimale. Elle comporte également une barrière secondaire contre l’humidité placée autour du joint d’interface.

barre

Principales caractéristiques

  • Tension nominale (SML) de 70 kN/15 000 lb
  • Un large choix d’embouts métalliques galvanisés
  • Performances de traction fiables
  • Léger pour une installation plus facile
  • Le boîtier en silicone présente d’excellentes propriétés hydrophobes
  • Conception d’ailette visant à minimiser la longueur d’isolant par kV
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Bonnes performances en termes de résistance aux courants de fuite et à l’érosion
  • Homologué CEI 61466-1 ou ANSI C29.13
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : De quelle gamme d’isolateurs les isolateurs de suspension font-ils partie ?

Réponse : Nos isolateurs de suspension font partie de la gamme GDIP.

 

En savoir plus sur notre gamme GDIP (Global Distribution Insulators Platform)

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Isolateur de tension

Caractéristiques électriques

  • Tension de claquage sec CA (kV) 75, 85, 86, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 155, 160, 165, 175, 185, 190, 195, 205, 215, 220, 225, 235, 245, 250, 255, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 325

  • Tension alternative de tenue sec (kV) 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 195, 200, 205, 215, 225, 230, 235, 245, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 320

  • Tension de tenue AC en milieu humide (kV) 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 185, 190, 195, 200, 210, 220, 225, 230, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 280, 285, 300

  • Tension de claquage en condition humide (kV) 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 115, 120, 125, 135, 145, 150, 155, 165, 175, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 255, 260, 270, 275, 285, 290, 295, 300, 305

  • Arc sec nominal (mm) 125, 155, 165, 173, 185, 202, 210, 215, 231, 245, 255, 260, 275, 289, 300, 305, 318, 335, 345, 347, 365, 376, 390, 395, 405, 425, 434, 435, 455, 463, 480, 485, 492, 515, 521, 525, 545, 550, 570, 575, 579, 605, 608, 615, 635, 637, 660, 665, 666, 695, 705, 724, 725, 750, 753, 755, 782, 785, 795, 811, 815, 840, 845, 885

  • Arc sec nominal (in) 4.92, 6.1, 6.5, 6.81, 7.28, 7.95, 8.27, 8.46, 9.09, 9.65, 10.04, 10.24, 10.83, 11.38, 11.81, 12.01, 12.52, 13.19, 13.58, 13.66, 14.37, 14.8, 15.35, 15.55, 15.94, 16.73, 17.09, 17.13, 17.91, 18.23, 18.9, 19.09, 19.37, 20.28, 20.51, 20.67, 21.46, 21.65, 22.44, 22.64, 22.8, 23.82, 23.94, 24.21, 25, 25.08, 25.98, 26.18, 26.22, 27.36, 27.76, 28.5, 28.54, 29.53, 29.65, 29.72, 30.79, 30.91, 31.3, 31.93, 32.09, 33.07, 33.27, 34.84

  • Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN) 70

  • Tension nominale (kV) ≤ 11, ≤ 15, ≤ 17.5, ≤ 25, ≤ 33, ≤ 36, ≤ 41, ≤ 66, ≤ 72

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Type de montage supérieur  Ballon, Chape, Chape Y, Languette, Support

  • Type de raccord inférieur  Ballon, Languette, Œil, Support

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Silicone

Dimensions

  • Distance de fuite (mm) 265, 340, 355, 400, 415, 445, 460, 520, 535, 580, 585, 625, 645, 705, 715, 740, 765, 805, 830, 890, 895, 900, 950, 985, 1010, 1065, 1075, 1135, 1165, 1195, 1225, 1255, 1320, 1345, 1380, 1390, 1435, 1440, 1500, 1525, 1550, 1565, 1615, 1625, 1685, 1705, 1710, 1745, 1795, 1875, 1885, 1975, 2035, 2065, 2155, 2200, 2245, 2335, 2360, 2425, 2520, 2685, 2845, 3010

  • Distance de fuite (in) 32,68, 18,11, 31,69, 91,93, 44,69, 41,93, 16,34, 60,04, 22,83, 86,61, 88,39, 21,06, 105,71, 54,72, 99,21, 35,04, 59,06, 61,61, 37,4, 13,98, 56,5, 49,41, 29,13, 56,69, 23,03, 10,43, 61,02, 68,7, 35,43, 24,61, 112,01, 73,82, 81,3, 74,21, 67,13, 70,67, 118,5, 47,05, 63,58, 67,32, 15,75, 38,78, 80,12, 39,76, 77,76, 54,33, 84,84, 45,87, 48,23, 13,39, 20,47, 52,95, 95,47, 17,52, 51,97, 63,98, 35,24, 30,12, 92,91, 25,39, 28,15, 42,32, 27,76, 66,34

  • Poids (kg) .8, .85, .9, .92, 1, 1.05, 1.1, 1.11, 1.16, 1.2, 1.25, 1.45, 1.5, 1.75, 2, 2.15, 1,85, 1,36, 1,29, 2,2, 1,17, 1,34, 1,41, 1,65, 1,32, 0,94, 0,93, 1,55, 1,59, 1,62, 1,14, 1,18, 1,47, 1,23, 1,35, 1,86, 0,86, 1,94, 0,96, 1,4, 0,83, 2,1, 2,14, 1,28, 1,53, 1,48, 1,37, 1,98, 1,49, 1,26, 1,38, 1,21, 1,69, 1,7, 0,89, 1,42, 1,54, 1,77, 1,51, 2,01, 1,74, 1,82, 2,25, 1,39, 1,03, 1,07, 1,43, 1,67, 1,24, 2,17, 1,15, 1,9, 1,3, 2,02, 2,05, 1,06, 1,95, 1,63, 1,46, 1,33, 2,42, 1,6, 1,19, 1,61, 1,27, 2,06, 1,76, 1,04, 2,26, 1,12, 1,01, 0,99, 1,57, 1,93, 1,08, 0,97, 1,64, 2,09, 1,52, 1,8, 1,66, 1,78, 1,58, 1,09, 1,56, 1,02, 2,34, 1,73, 0,95, 1,22, 1,31, 1,13, 2,18, 1,44

  • Longueur de la section (mm) 246, 252, 257, 276, 282, 287, 306, 312, 317, 336, 342, 347, 366, 372, 377, 396, 402, 407, 426, 432, 437, 456, 462, 467, 486, 492, 497, 516, 522, 527, 546, 552, 557, 576, 582, 587, 606, 612, 617, 636, 642, 647, 666, 672, 677, 696, 702, 707, 726, 732, 737, 756, 762, 767, 786, 792, 797, 816, 822, 827, 846, 852, 857, 876, 882, 887, 906, 912, 917, 936, 942, 947, 966, 972, 977

  • Longueur de la section (in) 30, 33,31, 19,37, 26,22, 10,12, 22,68, 14,84, 17,01, 38,27, 27,4, 18,39, 12,48, 13,23, 24,09, 14,41, 27,64, 21,93, 24,29, 17,2, 13,46, 19,13, 29,02, 34,72, 21,73, 25,47, 30,94, 30,2, 37,28, 26,65, 15,59, 20,31, 38,46, 23,86, 32,56, 32,13, 20,55, 32,36, 29,76, 10,87, 13,66, 33,74, 36,85, 37,09, 18,19, 23,11, 15,83, 14,65, 9,69, 27,83, 12,05, 11,1, 12,28, 33,54, 35,67, 36,1, 26,46, 19,57, 28,58, 9,92, 17,95, 25,04, 38,03, 25,28, 22,91, 16,02, 35,91, 20,75, 34,49, 11,3, 16,77, 28,82, 31,18, 31,38, 34,92, 21,5

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 23, 24

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 0,94, 0,91

  • Diamètre extérieur des ailettes (mm) 82, 88

  • Diamètre extérieur des ailettes (in) 3,23, 3,46

Normes de l’industrie

  • Indice BIL (kV) 100, 115, 120, 125, 130, 140, 145, 155, 165, 170, 180, 185, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 230, 240, 245, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 310, 320, 325, 335, 340, 350, 355, 360, 370, 380, 385, 390, 400, 405, 415, 420, 430, 435, 445, 450, 455, 460, 470, 475, 485, 500

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SUSP-INSU

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue