Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diamètre du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2000 bar [ 30000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 V ± 5 % PE
-
Plage de pression d'épreuve :
1.5X FS
-
Précision de la pression :
±0.3% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Alimentation unipolaire
-
Taille nominale du filetage :
M20 x 1,5 femelle