Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension
Caractéristiques électriques
-
Arc sec nominal :
202 mm [ 7.95 in ]
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
90
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
75
-
Tension de claquage sec CA (kV):
100
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
90
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de montage supérieur :
Support
-
Type de raccord inférieur :
Ballon
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
24 mm [ 0,94 in ]
-
Distance de fuite :
400 mm [ 15,75 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
82 mm [ 3,23 in ]
-
Poids (kg):
1.1