Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de montage supérieur :
Support
-
Type de raccord inférieur :
Ballon
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
24 mm [ 0,94 in ]
-
Distance de fuite :
2520 mm [ 99,21 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
82 mm [ 3,23 in ]
-
Poids (kg):
2,18
Caractéristiques électriques
-
Arc sec nominal :
750 mm [ 29.53 in ]
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
275
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
255
-
Tension de claquage sec CA (kV):
280
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
260
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension