Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de capot isolant :
Couvercle
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polymère
-
Couleur principale :
Vert
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 110
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique