Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de blindage du câble :
Ruban/fil
-
Avec blindage :
Blindé
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de connecteur :
Sertissage
-
Série :
200A
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
25,4 – 30,5
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Connecteur séparable équerre
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques