Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
22 ans
-
Type de contrôle :
Bouton de test
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VAC):
24 – 230
-
Tension d'alimentation (VDC):
24 – 230
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
-
Plage de tension de fonctionnement (kV):
1 – 52
Dimensions
-
Hauteur du boîtier :
48 mm [ 1,889 in ]
-
Largeur du boîtier :
96 mm [ 3,779 in ]
-
Profondeur du boîtier :
37 mm [ 1,456 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
’-30 – 75 °C [ ’-22 – 167 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
’-25 – 55 °C [ ’-13 – 131 °F ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 62271-213
-
Indice IP :
IP54