Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Optimisez la fiabilité et la sécurité de votre réseau grâce à une détection de tension avancée qui inclut la détection de décharge partielle.

Le CAPDIS-Sx_55 R5 de TE Connectivity (TE) Kries est un système intégré de test de tension conçu pour détecter l'absence de tension dans les réseaux de distribution moyenne tension allant de 1 à 52 kV.  

 

Il est disponible en deux versions - CAPDIS S1+ R5 et CAPDIS S2+ R5 avec relais de sortie. Conçue pour les installations nouvelles ou de modernisation, la série CAPDIS Sx+ offre une surveillance précise de la tension, une sécurité accrue et une conformité aux normes industrielles les plus strictes.

 

Le CAPDIS Sx+ R5 dispose d'une indication continue triphasée intégrée avec détection de décharge partielle (PD), pour fournir une détection précise de la tension. Sa conception sans entretien comprend des capacités d'autosurveillance, ce qui élimine la nécessité de procéder à des tests périodiques.

 

Les niveaux de décharge partielle critiques sont détectés et affichés à l'écran, et ils sont également émis par le signal de défaut collectif du relais. La sensibilité de la détection de décharge partielle peut être ajustée ou désactivée à l'aide d'un commutateur DIP situé à l'arrière de l'appareil. De plus, une prise pour le diagnostic de DP est accessible derrière le rabat avant.

 

 

Principales caractéristiques

  • Sans entretien
  • Contrôle complet de l'isolation du diviseur capacitif
  • Fonction d'autotest intégrée
  • Détection de décharge partielle
  • Détection des câbles cassés
  • Point de mesure triphasé intégré
  • Sorties relais pour la surveillance à distance du niveau de tension (CAPDIS-S2)
  • Aucune batterie requise
barre orange
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Qu'est-ce qu'un système de détection et d'indication de tension CAPDIS ?

Réponse : La gamme CAPDIS-Sx est composée d'appareils avancés conçus pour détecter et indiquer la présence de tension dans les installations électriques, afin d'améliorer la sécurité et la fiabilité. La génération CAPDIS-Sx_55 (R5) fournit également une indication de décharge partielle.

 

Question : En quoi le CAPDIS R4.5 diffère-t-il du R5 ?

Réponse : La principale différence entre les générations CAPDIS R4.5 et R5 est que le R5 dispose d'une fonction supplémentaire d'indication de décharge partielle, fournissant une alerte précoce en cas de dommages d'isolation. De plus, le temps de réponse du relais de la version R5 S2 est également amélioré. Il est désormais ≤0,2 s sur le R5 S2 contre ≤1 s sur le R4.5 S2.

 

Question : En quoi le CAPDIS S1 diffère-t-il du S2 ?

Réponse : Le CAPDIS S2 comprend 2 relais de sortie en plus des fonctions standard de détection et d'indication de tension, et possède une fonction de détection de décharge partielle (R5 uniquement). Cela lui permet de s'interfacer avec d'autres systèmes de commande tels que l'IKI-Line pour l'indication directionnelle du défaut de courant ou la communication à distance avec les systèmes SCADA.

 

Question : Comment les opérateurs peuvent-ils s'assurer que les appareils CAPDIS fonctionnent correctement ?

Réponse : Tous les appareils CAPDIS disposent d'un bouton de test qui peut être enfoncé à tout moment. Lorsque l'indicateur indique que l'appareil fonctionne correctement, l'opérateur peut être sûr que les informations de détection de tension sont exactes.

 

Question : Existe-t-il une fonction pour détecter les câbles cassés ?

Réponse : Les appareils CAPDIS peuvent détecter si les câbles qui les relient au diviseur capacitif C1 sont cassés. Il s'agit d'un dispositif de sécurité supplémentaire disponible sur les quatre versions (R4.5 S et S2, et R5 S1 et S2).

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  22 ans, 31 ans

  • Type de contrôle  Bouton de test

Caractéristiques électriques

  • Fréquence de fonctionnement (Hz) 50 – 60

  • Tension d'alimentation (VAC) 24 – 230

  • Tension d'alimentation (VDC) 24 – 230

  • Plage de tension de fonctionnement (kV) 53 – 480, 1 – 52

Dimensions

  • Hauteur du boîtier (mm) 48

  • Hauteur du boîtier (in) 1,889, 1,88

  • Largeur du boîtier (mm) 96

  • Largeur du boîtier (in) 3,779, 3,77

  • Profondeur du boîtier (mm) 37

  • Profondeur du boîtier (in) 1,456, 1,45

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de stockage  ’-30 – 75 °C [ ’-22 – 167 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  ’-25 – 55 °C [ ’-13 – 131 °F ]

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 62271-213

  • Indice IP  IP54

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPDIS-SX-R5

Documents associés