Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Mécanique
-
Série :
630A
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Avec blindage :
Blindé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5, ≤ 24, ≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
21,9 – 30,1, 21,6 – 27,8, 18,6 – 28,4
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 185, 95 – 240
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Type de produit :
Connecteur en T
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 629.1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais