Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Notre ELBC Raychem est la prochaine génération de connecteurs séparables. Il combine les avantages des matériaux EPDM et du caoutchouc. Il intègre un capteur de tension permettant d'augmenter la transparence du réseau.

Nos connecteurs séparables blindés ELBC Raychem sont conçus pour connecter des câbles polymères à des appareillages moyenne tension tels que des transformateurs ou des moteurs en utilisant une interface de type « C » conformément aux normes EN 50180/EN 50181 spécifiées pour un courant continu de 630 A. Les connecteurs ELBC hybrides respectent la norme CENELEC HD 629.1 S3 et sont testés pour une tension maximale du système allant jusqu'à 24 kV.


Le nouveau connecteur ELBC hybride combine les avantages des matériaux EPDM et du caoutchouc. Il est facile à installer et offre une longue durée de vie. Le corps en EPDM durable offre une bonne résistance à l'usure et aux intempéries, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Un adaptateur en silicone pour les contraintes garantit une installation rapide et facile, même sur des sections de câble plus importantes. Le corps de l'ELBC étant ferme, cela permet une manipulation aisée lors de la connexion.


En l'associant avec la nouvelle génération d'appareils électroniques intelligents (IED), notre Raychem ELBC intègre alors un capteur de tension qui fournit un signal de mesure pour la gestion du réseau, tel que la surveillance, la qualité de l'énergie, la protection ou les mesures de consommation, mais aussi pour la gestion des équipements, tel que le contrôle des décharges partielles.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Conception avec matériaux hybrides : Adaptateur de câble flexible en silicone et corps robuste en EPDM
  • Design compact pour l'insérer facilement dans les appareillages
  • Fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales difficiles
  • Installation facile grâce à l'adaptateur de câble en silicone souple
  • Corps blindé pour une sécurité améliorée contre les contacts accidentels
  • Point permettant de tester facilement la capacité du système de détection de tension (VDS)
  • Conception avec ouverture du blindage (permet un test de gaine sans déconnexion de l'accessoire)
  • Deux adaptateurs uniquement permettent de couvrir des sections de câble allant de 35 à 300 mm²
  • Cosses à serrage mécanique pour connecter des conducteurs en aluminium ou en cuivre
barre grise
barre grise
  1. Vidéo d’installation du connecteur ELBC Raychem de TE Connectivity (anglais)

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l’installation de nos connecteurs séparables ELBC Raychem.

  • Vidéo d’installation du connecteur ELBC-CC hybride Raychem de TE (anglais)

barre grise
FAQ

Question : Quelle est la gamme d'applications du nouveau connecteur ELBC Raychem type C ?

Réponse : Notre ELBC hybride Raychem est compatible avec une tension allant jusqu'à 24 kV pour des câbles de 300 mm².

 

Question : Comment sont testés les connecteurs séparables et les capteurs de tension ? 

Réponse : Nos connecteurs séparables et capteurs de tension Raychem sont testés conformément à la norme HD 629.1 relative aux accessoires pour câbles et à la norme CEI 61869 relative aux transformateurs de mesure basse consommation. Le respect de ces normes garantit une performance fiable et durable pour nos produits.

 

Question : Quelle norme relative aux accessoires pour câbles a été utilisée pour les tests ?

Réponse : Les tests ont été effectués conformément à la norme HD 629.1 S3, qui est une norme plus stricte que la norme CEI 60502-4.

 

Question : Puis-je utiliser mes accessoires RSTI avec l'ELBC Raychem ? 

Réponse : Oui. Tous les accessoires de test RSTI, comme la tige de test, l'adaptateur pour mise à la terre ou les capteurs de tension, sont compatibles avec notre ELBC Raychem car il intègre la même fiche arrière.

 

Question : Comment puis-je mesurer avec précision la tension/le courant sur les réseaux de distribution ?

Réponse : Pour mesurer avec précision la tension ou le courant dans votre réseau de distribution électrique, utilisez nos connecteurs séparables Raychem avec capteur de tension. Ils vous aideront à améliorer la transparence de votre réseau et à mettre en place un réseau intelligent.

 

Question : Puis-je utiliser des capteurs de tension dans des postes secondaires ?

Réponse : Oui, nos connecteurs séparables avec capteur de tension peuvent être installés dans des postes électriques secondaires. Ils conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu'aux projets de modernisation.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Mécanique

  • Série  630A

  • Type de blindage du câble  Fil de cuivre

  • Avec blindage  Blindé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 12, ≤ 17,5, ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc

Dimensions

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 35,5, 17,7, 39,1, 12,7, 30,5, 31,4, 44,1, 28,7, 25,9, 21,5, 14,9, 29,2

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 1,2, 0,846, 1,23, 0,696, 1,39, 1,14, 0,586, 1,53, 1,01, 1,12, 1,73, 0,5

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 18,6 – 28,4, 16,2 – 22,8, 17 – 23,1, 21,6 – 27,8, 21,6 – 30,4, 24,3 – 34,6, 17,9 – 23,4, 21,9 – 30,1, 23 – 32,3

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 120 – 300, 95 – 240, 70 – 95, 95 – 185, 35 – 70, 35 – 95, 150 – 300

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur en T

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CENELEC HD 629.1

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELBC-24

Documents associés