Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Garniture :
PowerGel
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Matière :
Silicone
-
Géométrie de la prise :
Parallèle
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de connecteur :
Bloc de connexion
-
Type de joint pour câbles :
Gel
-
Étanchéité du boîtier :
Gel
-
Type d'installation :
Gel
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
5
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Renforcement mécanique :
Serre-câbles
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Connecteur à serrage mécanique
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
10
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
1,5 – 6
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
6
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
1,5
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
25
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Résistant aux fluides de type :
Acides humiques, Eau
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Utilisation :
Boîte remplie de PowerGel pour épissures souterraines et aériennes BT.