Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtes de jonction RayGel Plus, avec gel préinstallé PowerGel, isolent et rendent étanche, rapidement et facilement, une jonction ou une dérivation en conformité avec la norme CENELEC EN 50393.

Nos boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus garantissent une protection, une isolation et une étanchéité de haute qualité, pour des connexions de câbles rapides, faciles et sûres. Ces boîtes de jonction permettent de réaliser des raccordements de 2x1,5 à 5x16 mm² et conviennent aux applications aériennes ou souterraines, directement enterrables ou immergeables sous un mètre d’eau. 


Nos boîtes de jonction RayGel Plus, avec gel préinstallé PowerGel, sont destinées à isoler et rendre étanches, rapidement et facilement, les jonctions et dérivations, économisant ainsi du temps et des moyens. Le PowerGel -sans danger pour l’utilisateur et respectueux de l’environnement- supporte une température continue de 90°C, il est sans halogène et a une durée de vie illimitée. Il ne chauffe pas, ce qui permet de raccorder des fils fins dont l’isolant est sensible à la chaleur. Le design du boîtier en polypropylène sans halogène a été conçu pour réaliser des jonctions droites ou des dérivations en Y. Cela permet de minimiser les stocks nécessaires et de répondre à une large gamme d'applications. 


Grâce à la souplesse du gel PowerGel, notre boîte de jonction RayGel Plus peut être fermée à la main et sans outils. La coque présente à chacune de ses extrémités un serre-câble muni de picots, qui, serré par un collier polyamide fourni, assure un maintien ferme des conducteurs. Le bloc connecteur universel se clipse dans le fond du boîtier, ce qui rend la mise en œuvre plus facile, il est livré avec une clé mâle 6 pans (clé «Allen») dans les kits RayGel Plus 2 et 3.

Principales caractéristiques

  • Mise en œuvre facile, rapide, et propre grâce au gel PowerGel préinstallé.
  • Étanchéité : IP68 pour les applications extérieures et directement enterrables.
  • Dérivations ne nécessitant pas la coupe des câbles principaux.
  • Conception optimisée des coques avec serre-câble intégré.
  • Conformité à la norme internationale CENELEC EN 50393.
  • Sans halogène et résistant aux UV.
  • Durée de vie illimitée avant installation.
  • Respectueux de l'environnement et sans danger pour l’utilisateur.
  1. Vidéo d’installation des boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus 0-1 (anglais)

Avec les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus, remplies de PowerGel et conçues pour des câbles polymères à un ou plusieurs conducteurs 0,6/1 kV, il est plus facile que jamais de réaliser des jonctions ou des dérivations de câbles souterrains ou aériens. Regardez cette vidéo d’installation des boîtes de jonction RayGel Plus pour en savoir davantage.

  1. Vidéo d’installation des boîtes de jonction RayGel Plus 2-3 (anglais)

Avec les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus, remplies de PowerGel et conçues pour des câbles polymères à un ou plusieurs conducteurs 0,6/1 kV, il est plus facile que jamais de réaliser des jonctions ou des dérivations de câbles pour les applications souterraines ou aériennes. Regardez la vidéo d’installation des boîtes de jonction RayGel Plus pour en savoir davantage.

FAQ

Foire aux questions

Question. Que sont les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus ?

Réponse. Les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus sont des kits de raccordement qui protègent, isolent et rendent étanches des connexions électriques jusqu’à 1 kV. Elles sont fabriquées en polypropylène sans halogène, remplies de PowerGel et sont destinées aux applications souterraines enterrables ou aériennes (voir aussi la brochure EPP-1917 – Boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus).

 

Question. Comment les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus peuvent-elles m'être utiles ?

Réponse. Elles permettent de réaliser des jonctions BT câble à câble ou des dérivations d’un câble sur un autre. Elles sont faciles à installer et s'appliquent à froid pour des sections allant jusqu'à 50 mm² pour les câbles polymères monoconducteurs et 16 mm² pour les câbles polymères multiconducteurs avec des conducteurs circulaires en aluminium ou en cuivre, torsadés ou rigides.

 

Question. Quels connecteurs peuvent être utilisés ?

Réponse. Les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus 0 et 1 peuvent être utilisées avec tous les types de connecteurs qui s'adaptent aux dimensions du boîtier, tels que les barrettes de connexion « dominos », les connecteurs autodénudants, à serrage mécanique, à sertir... 

Selon les modèles, les boîtes RayGel Plus 1.2 et 1.5 sont livrées avec un bloc connecteur (1.2 CB2 ou 1.5 CB5) ou avec séparateurs (1.5 D) ou sans connecteur ni séparateur (1.2 et 1.5).

Les RayGel Plus 2 et 3 sont dotées de blocs de connexion universels conçus pour se clipser dans le fond du boîtier, ce qui rend la mise en œuvre plus facile.

Un outil supplémentaire permet d'insérer les écrous coulissants et de les maintenir en place jusqu'à ce que la connexion soit terminée. Ces connecteurs permettent de réaliser des dérivations complètes sans couper les câbles principaux.

 

Question. Quels types de câbles peuvent être utilisés ? 

Réponse. Les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus sont conçues pour les câbles monoconducteurs et multiconducteurs non blindés avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, toronnés ou solides. Toutes les boîtes ont été testées avec des câbles ayant une isolation en PVC.

 

Question. Qu'est-ce que la résine PowerGel ?

Réponse. Il est plus juste de parler de gel que de résine. Ce gel PowerGel de TE Connectivity est utilisé dans de nombreux autres produits pour assurer l'étanchéité et l'isolation des connexions souterraines, directement enterrées, immergées ou aériennes. Le gel combine les avantages des matériaux isolants solides et liquides. Il conserve sa forme comme un caoutchouc souple, mais peut facilement épouser des formes complexes et couvrir les surfaces comme un liquide pour fournir une étanchéité. PowerGel a été développé pour les câbles de puissance et pour résister à des températures allant de -40 °C à plus de 90 °C. De plus il ne chauffe pas (pic isothermique) contrairement à une résine à deux composants, ce qui lui permet d’être utilisé avec des fils fins à isolant fragile.

 

Question. Les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus sont-elles résistantes aux UV et sans halogène ?

Réponse. Oui, les coques et le PowerGel sont résistants aux UV et sont sans halogène.

 

Question. Est-ce que le PowerGel durcit ou se modifie après l'installation ?

Réponse. Non. Le mastic PowerGel conserve ses caractéristiques physiques. Il ne durcit pas et ne devient pas cassant.

 

Question. Les matériaux peuvent-ils résister à des environnements difficiles ?

Réponse. Oui, les boîtes RayGel Plus et la résine PowerGel sont conçus pour résister aux environnements difficiles des installations industrielles et autres milieux soumis à une forte corrosion. Les boîtiers sont mécaniquement robustes.

 

Question. Le RayGel Plus est-il ignifugé ?

Réponse. L’enveloppe et le gel ne sont pas ignifugés. Cependant, les deux matériaux sont considérés comme autoextinguibles.

 

Question. Je vois parfois quelques bulles dans le gel. Est-ce un problème ?

Réponse. Non. Parfois, au cours du processus de fabrication, quelques bulles d'air se retrouvent piégées dans le gel. Ces bulles n'entraîneront aucun problème de performance.

 

Question. Le produit a-t-il une durée de vie spécifique avant installation et combien de temps dure-t-il après l'installation ? (Durée de vie du produit).

Réponse. Les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus n'ont pas de date de péremption. Ils sont conçus pour avoir une durée de vie supérieure à 30 ans. Leur conception a été conçue pour qu'ils durent aussi longtemps, voire plus longtemps, que le câble lui-même.

 

Question. RayGel Plus est-il réutilisable ? Peut-on retirer le boîtier et/ou le connecteur et les réinstaller ?

Réponse. Non, le kit n'est pas conçu pour être réutilisé, car le gel peut demeurer sur le connecteur ou être modifié, avec le risque de ne plus assurer une bonne étanchéité. Le boîtier et le PowerGel peuvent être retirés facilement de la jonction, sans résidus, ce qui permet de reconfectionner une connexion propre avec un nouveau kit.

 

Question. Quelles sont les fiches de données de sécurité disponibles ?

Réponse. Aucune fiche de données de sécurité n'est requise ou disponible pour les boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus. Le PowerGel est fourni sous forme définitive, par conséquent, les boîtes de jonction sont considérées comme des « articles » qui ne nécessitent pas de FDS. Le gel de silicone est considéré comme un mélange non dangereux, il n'est pas considéré comme un irritant cutané, ni comme toxique par absorption cutanée.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec adhésif d'étanchéité  Avec

  • Géométrie de la prise  Parallèle

  • Garniture  PowerGel

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Étanchéité du boîtier  Gel

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de joint pour câbles  Gel

  • Type de connecteur  Bloc de connexion

  • Type d'installation  Gel

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de fermeture  Encliquetable

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de fils de dérivation (max)  3, 5

  • Nombre de fils principaux (max)  3, 4, 5

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Fixation mécanique

  • Renforcement mécanique  Serre-câbles

  • Serre-câble  Avec

Dimensions

  • Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²) 6, 16, 1,5

  • Section de câble compatible - principal (min) (mm) 8, 10, 14

  • Section de câble compatible - dérivation (max) (mm) 12, 16, 21, 25

  • Section de câble compatible - dérivation (min) (mm) 8, 9, 14

  • Type de connexion de câble  Connecteur à serrage mécanique

  • Sections de câble compatibles - dérivation (min) (mm²) 1,5, 2,5

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 1,5 – 6, 2,5 – 16, 1,5 – 2,5, 6 – 16

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 6, 16, 2,5

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 6, 2,5, 1,5

  • Section de câble compatible - principal (max) (mm) 16, 18, 22, 25, 26

Conditions d’utilisation

  • Résistant aux fluides de type  Acides humiques, Eau

  • Résistance à l'environnement  Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 55

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

  • Stabilisé aux UV  Oui

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  EN 50393

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisation  Boîte remplie de PowerGel pour épissures souterraines et aériennes BT., Extérieur, aérien et enterré directement

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RAYGEL-PLUS

Documents associés