Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
-
Équipement compatible :
Poteau de ligne/broche
Dimensions
-
Longueur de l'isolant :
812.8 mm [ 32 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
13,3 – 402,8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine
-
Couleur principale :
Gris
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de produit :
Couvercle isolant
-
Type d'isolateur/ANSI :
55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme