Caractéristiques du type de produit
-
Type de contrôle :
Bouton de test, Commutateur DIP
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'entrées numériques :
1
-
Nombre de sorties relais :
2
-
Configuration de la sortie du relais :
1 Contact NF pour tous les messages d'erreur, 1 relais avec 1 contact NO
-
Nombre de dispositifs d'alimentation :
1
-
Méthode de configuration :
Commutateurs DIP derrière le panneau avant
Caractéristiques électriques
-
Type d'alimentation :
Batterie
-
Tension d'alimentation (V):
24 – 230
Dimensions
-
Hauteur du boîtier :
82 mm [ 3,23 in ]
-
Largeur du boîtier :
121 mm [ 4,76 in ]
-
Profondeur du boîtier :
36 mm [ 1,42 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-25 – 75 °C [ '-13 – 167 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Paramètres de mesure :
Courant
Autre
-
Type de batterie :
Lithium
-
Réseau neutre de mise à la terre :
Neutre à raccordement à faible ohmicité, Neutre à raccordement court terme et à faible ohmicité, Neutre isolé
-
Détection des défauts :
Courant statique de mise à la terre
-
Option de réinitialisation des défauts :
Après 2 heures, Après 4 heures, Auto, Contact externe normalement ouvert sans potentiel, Manuel