Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Augmentez la fiabilité et minimisez les temps d'immobilisation en surveillant les pannes de courant et de défaut de mise à la terre sur les conducteurs monophasés allant jusqu'à 52 kV

L'indicateur de pannes de courant et de défaut de mise à la terre Kries IKI-10 de TE Connectivity (TE) est conçu pour les appareillages et les lignes souterraines de distribution et de transmission allant de 3 à 52 kV. Une détection efficace des pannes de courant et une réponse immédiate sont cruciales pour maintenir la fiabilité de votre réseau électrique. Nos indicateurs Kries IKI-10 sont conçus pour surveiller les anomalies telles que les courts-circuits, les interruptions temporaires et les défauts à la terre sur les réseaux électriques souterrains monophasés, permettant ainsi aux opérateurs de réseau de rétablir rapidement l'électricité après des pannes imprévues.

 

Le Kries IKI-10 est équipé de voyants lumineux intégrés qui permettent une détection immédiate des défauts, garantissant un temps de réponse rapide et des dégradations minimales. Il est conçu pour être durable et conforme aux normes CEI et IEEE. De plus sa conception garantit des performances constantes dans des conditions de température difficiles allant de -25 °C à +75 °C (-13 °F à +167 °F), ce qui contribue à améliorer la fiabilité du réseau et à réduire les coûts. Le détecteur IKI-10 est en outre doté d'une batterie intégrée, ce qui lui permet de fonctionner en continu et de détecter les pannes même en cas de coupure de courant, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité du système.

 

L'IKI-10 a été conçu pour s'intégrer de manière transparente dans les systèmes existants tout en minimisant les changements. L'installation facile permet une mise en place et une configuration rapides, ce qui permet d'obtenir des résultats immédiats en termes de fiabilité et de réduction des temps d'immobilisation du réseau.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Détection, indication et signalisation à distance des courts-circuits à la terre

  • Batterie de secours intégrée en cas de coupure de courant
  • Paramétrage simple via des commutateurs DIP
  • Signalisation par voyant lumineux intégré, voyant clignotant externe ou drapeau mécanique (en option)
  • Réinitialisation temporelle ou par l'intermédiaire de la tension d'alimentation
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Qu'est-ce qu'un indicateur de pannes de courant monophasé ?

Réponse : Un indicateur de pannes de courant monophasé est un dispositif utilisé pour détecter et indiquer la présence de courants de défaut (tels que des courts-circuits ou des défauts de mise à la terre) dans un système électrique monophasé ou triphasé.

 

Question : Comment fonctionne l'indicateur de pannes de courant TE Kries IKI-10 ?
Réponse : Ce type d'appareil utilise des capteurs pour détecter des niveaux de courant anormaux dans le courant de séquence zéro, puis fournit un signal visuel ou électronique lorsqu'un défaut est détecté, ce qui permet d'identifier rapidement l'emplacement du défaut.

 

Question : Quels types de défauts l'appareil IKI-10 peut-il détecter ?

Réponse : L'IKI-10 peut détecter les courts-circuits, les défauts de mise à la terre et d'autres conditions de courant anormales, dans les réseaux électriques monophasé ou triphasé.

 

Question : L'indicateur de courant de défaut peut-il être utilisé dans des environnements extérieurs ?

Réponse : Certains modèles sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont résistants aux intempéries, mais il est important de vérifier l'indice IP de chaque modèle.

 

Question : Quel entretien le TE Kries IKI-10 nécessite-t-il ?

Réponse : Pour assurer un bon fonctionnement, les capteurs et les unités d'affichage doivent être maintenus propres, et des inspections régulières sont nécessaires. Des tests périodiques, tels que recommandés par le fabricant, doivent également être effectués.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de contrôle  Bouton de test, Commutateur DIP

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre d'entrées numériques  1

  • Configuration de la sortie du relais  1 Contact NF pour tous les messages d'erreur, 1 relais avec 1 contact NO

  • Méthode de configuration  Commutateurs DIP derrière le panneau avant

  • Nombre de sorties relais  2

  • Nombre de dispositifs d'alimentation  1

Caractéristiques électriques

  • Type d'alimentation  Batterie

  • Tension d'alimentation (V) 24 – 230

Dimensions

  • Hauteur du boîtier  82 mm [ 3,23 in ]

  • Largeur du boîtier  121 mm [ 4,76 in ]

  • Profondeur du boîtier  36 mm [ 1,42 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de stockage  '-25 – 75 °C [ '-13 – 167 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Paramètres de mesure  Courant

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Type de batterie  Lithium

  • Réseau neutre de mise à la terre  Neutre à raccordement à faible ohmicité, Neutre à raccordement court terme et à faible ohmicité, Neutre isolé

  • Détection des défauts  Courant statique de mise à la terre

  • Option de réinitialisation des défauts  Après 2 heures, Après 4 heures, Auto, Contact externe normalement ouvert sans potentiel, Manuel

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IKI-10

Documents associés