Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties numériques :
6
-
Nombre d'entrées numériques :
6
-
Nombre d'événements enregistrés :
20
-
Fonction de l'unité de contrôle :
Puissance active, Puissance apparente, Puissance réactive
-
Nombre de sorties numériques pour commutation à 1,5 pôle :
2
-
Type de fonction de commutation :
Commutation à 1,5 pôle
-
Nombre de dispositifs d'alimentation :
1
-
Méthode de configuration :
Logiciel de configuration Kries
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure du courant d'entrée (A):
0,1 – 2000
-
Précision de mesure du courant d'entrée (%):
3
-
Type de courant d'entrée :
Capteur de courant
-
Tension d'alimentation (V):
24
Caractéristiques du signal
-
Sélection de la fréquence (Hz):
50 – 60
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Plage de température de stockage :
’-40 – 80 °C [ ’-40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Paramètres de mesure :
Courant, Fréquence, Tension
Autre
-
Enregistreur de défauts :
Oui
-
Interfaces de communication :
Mini USB, Modbus RTU (esclave)
-
Réseau neutre de mise à la terre :
Neutre à raccordement inductif, Neutre isolé
-
Détection des défauts :
Localisation des défauts de mise à la terre par impulsions, Mise à la terre statique directionnelle, Mise à la terre transitoire directionnelle
-
Option de réinitialisation des défauts :
Après 1 heures, Après 2 heures, Après 3 heures, Après 4 heures, Après 5 heures, Après 6 heures, Après 7 heures, Après 8 heures, Auto, Contact externe normalement ouvert sans potentiel, Manuel