Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Transformez votre installation en un réseau intelligent et améliorez la fiabilité de votre réseau grâce à des solutions économiques

L'unité de commande Kries IKI-55 de TE Connectivity (TE) pour points d'alimentation des postes électriques est la version avancée de l'IKI-50. Elle est conçue spécifiquement pour les postes électriques secondaire allant de 3 à 52 kV. L'IKI-55 est une solution intelligente qui répond aux défis de l'approvisionnement décentralisé et aux exigences croissantes en matière de disponibilité et de qualité de l'énergie dans les réseaux de distribution. L'unité offre une transparence inégalée, sur site ou à distance, grâce à un système d'intégration SCADA et elle est compatible avec un large éventail de protocoles de communication, assurant une intégration transparente avec divers systèmes.

 

Elle peut fonctionner en tant qu'unité principale Modbus, offrant des capacités de commande et de surveillance robustes. Outre la surveillance des paramètres du réseau tels que la tension, le courant et la puissance, l'IKI-55 prend également en charge la surveillance de la qualité de l'énergie (QP) et des perturbations, améliorant ainsi la transparence et la fiabilité globales du réseau.

 

L'IKI-55 permet au propriétaire du réseau d'interagir avec un appareillage à partir d'un centre de commande. Elle permet également, en cas d'interruptions imprévues ou d'activités de maintenance, de passer automatiquement d'une ligne d'alimentation à une autre, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et améliorant la fiabilité du réseau..

 

L'unité garantit également une alimentation électrique continue et fiable grâce à des données détaillées en temps réel et à une gestion robuste des défauts, ce qui augmente l'efficacité et la fiabilité des réseaux de distribution électrique.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Surveillance des charges de puissance

  • Permet la détection des défauts, réduisant ainsi les temps d'immobilisation (SAIDI)
  • Commande à distance et automatisation du réseau
  • Sans entretien
  • Détection de décharge partielle avec CAPDIS-S2_55
  • Large gamme de protocoles de communication (Modbus, MQTT, REST et IEC 104)
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Qu'est-ce qu'une unité de commande pour points d'alimentation des postes électriques ?

Réponse : Il s'agit d'un appareil utilisé dans les réseaux de distribution électrique pour surveiller, contrôler et protéger les lignes d'alimentation. Il assure une distribution efficace et fiable en gérant le flux d'électricité et en répondant aux conditions de défaut. Cependant, il convient de noter que l'IKI-50 et l'IKI-55 en particulier ne sont pas des relais de protection. Par conséquent, si cela est nécessaire, nous proposons également l'IKI-30 ou l'IKI-35 comme solutions appropriées afin de protéger les postes électriques de transformation de la distribution.

 

Question : Où faut-il installer une unité de commande pour points d'alimentation ?
Réponse : Ce type d'unités doit être installé à des points clés du réseau de distribution, généralement dans les postes électriques ou sur les lignes d'alimentation, afin de surveiller et de commander efficacement le flux d'électricité.

 

Question : L'IKI-50 peut-elle détecter la direction d'un défaut ?

Réponse : Si le signal de tension est disponible, l'IKI-50 peut détecter la direction d'un défaut. Il s'agit d'une fonction utile lors de la recherche de défauts dans les systèmes de boucle ou en cas d'informations manquantes sur l'emplacement des transformateurs.

 

Question :  Quels types de protocoles de communication sont pris en charge par l'IKI-50 et l'IKI-55 ?

Réponse : L'IKI-50 prend en charge les protocoles Modbus-RTU, tandis que l'IKI-55 est capable de prendre en charge Modbus-RTU, MQTT, REST et IEC 60870-5-104, ce qui permet une intégration transparente avec divers systèmes.

 

Question : Les unités IKI-50 et l'IKI-55 peuvent-elles gérer les charges ?

Réponse : Oui, elles peuvent à la fois gérer et équilibrer les charges sur le réseau, ce qui évite la surcharge et assure une distribution efficace de l'énergie.

 

Question : L'IKI-50 et l'IKI-55 peuvent-elles s'intégrer aux systèmes SCADA ?

Réponse : Ces appareils sont conçus pour s'intégrer aux systèmes SCADA, fournissant des données en temps réel et des capacités de commande aux opérateurs centralisés. ​

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Fonction de l'unité de contrôle  Puissance active, Puissance apparente, Puissance réactive

  • Nombre d'entrées numériques  6

  • Nombre d'événements enregistrés  20

  • Type de fonction de commutation  Commutation à 1,5 pôle

  • Méthode de configuration  Logiciel de configuration Kries

  • Nombre de sorties numériques  6

  • Nombre de dispositifs d'alimentation  1

  • Nombre de sorties numériques pour commutation à 1,5 pôle  2

Caractéristiques électriques

  • Précision de mesure de la tension d'entrée (%) 1, 3

  • Type de courant d'entrée  Capteur de courant

  • Plage de mesure du courant d'entrée (A) 0,1 – 2000

  • Précision de mesure du courant d'entrée (%) 3

  • Tension d'alimentation (V) 24

Caractéristiques du signal

  • Sélection de la fréquence (Hz) 50 – 60

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Plage de température de stockage  ’-40 – 80 °C [ ’-40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Paramètres de mesure  Courant, Fréquence, Tension

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP54

Autre

  • Réseau neutre de mise à la terre  Neutre à raccordement inductif, Neutre isolé

  • Enregistreur de défauts  Oui

  • Interfaces de communication  Mini USB, Modbus RTU (esclave)

  • Détection des défauts  Localisation des défauts de mise à la terre par impulsions, Mise à la terre statique directionnelle, Mise à la terre transitoire directionnelle

  • Option de réinitialisation des défauts  Après 1 heures, Après 2 heures, Après 3 heures, Après 4 heures, Après 5 heures, Après 6 heures, Après 7 heures, Après 8 heures, Auto, Contact externe normalement ouvert sans potentiel, Manuel

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IKI-55

Documents associés