Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de produit :
Volière
-
Type d'isolateur/ANSI :
Tension Insulator
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
Réticulation en polyéthylène
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine/verre, Polymère
Dimensions
-
Longueur de l'isolant :
787 mm [ 31 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
13,3 – 402,8
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
129 mm [ 5.1 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
4 – 22 mm [ .16 – .89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Réseaux aériens
-
Équipement compatible :
Extrémité morte