Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contrôle :
Bouton de test, Commutateur DIP
Fonctionnalités de configuration
-
Méthode de configuration :
Commutateurs DIP derrière le panneau avant, Logiciel de configuration Kries
Caractéristiques électriques
-
Type d'alimentation :
Batterie
-
Plage de mesure du courant à court terme (A):
25000
Dimensions
-
Hauteur du boîtier :
290 mm [ 11,42 in ]
-
Largeur du boîtier :
145 mm [ 5,71 in ]
-
Profondeur du boîtier :
102 mm [ 4,02 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-35 – 35 °C [ '-22 – 95 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Paramètres de mesure :
Courant
Autre
-
Type de batterie :
Lithium
-
Interfaces de communication :
Mini USB
-
Réseau neutre de mise à la terre :
Neutre à raccordement à faible ohmicité, Neutre à raccordement court terme et à faible ohmicité, Neutre isolé
-
Détection des défauts :
Courant statique de mise à la terre
-
Option de réinitialisation des défauts :
Après 2 heures, Après 4 heures, Auto, Manuel