Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Réseaux aériens
-
Équipement compatible :
Extrémité morte
Dimensions
-
Longueur de l'isolant :
787 mm [ 31 in ]
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
129 mm [ 5,1 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
13,3 – 402,8
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
4 – 22 mm [ 0,16 – 0,89 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Réticulation en polyéthylène
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine/verre, Polymère
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de produit :
Volière
-
Type d'isolateur/ANSI :
Isolateur de tension
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme