Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Amplificateur de tension en ligne
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
± 10 V