Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyuréthane en deux parties
-
Technologie :
Résine
-
Type de produit :
Raccord de branche de résine LV
-
Isolation :
XLPE/EPR
-
Type de blindage du câble :
Divers LV
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Type de fermeture :
Attaches
-
Famille de produits :
B&H
-
Cosses mécaniques incluses (conducteur) :
Oui
-
Joint de câble :
Mousse
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Garniture :
PU RAPID 4300B/GUROFLEX
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Géométrie de la prise :
Y
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Étanchéité du boîtier :
Attache
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteur :
4 (max)
-
Nombre de fils principaux (max) :
1
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
.6/1
Caractéristiques du corps
-
Couleur :
Transparent
-
Orientation de la cloison :
Horizontal
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Connexion du câble :
Connecteur à serrage mécanique
-
Gamme de section :
185 – 240 mm² [ 350 – 500 AWG/kcmil ]
-
Section du câble (max) (principal) (mm²):
35
-
Section du câble (min) (principal) (mm²):
185
-
Section du câble de dérivation (max) (mm²):
185
-
Section du câble de dérivation (min) (mm²):
35
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes :
EN 50393
-
Spécification de la conception :
CENELEC 50393
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte en carton
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Autres couleurs disponibles :
Non