Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette :
Étiquettes vides et inviolables
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette :
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes :
56.33 m [ 184.8 ft ]
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron):
48
-
Nombre de symbole par feuille :
3
Autre
-
Type d'adhésif :
Adhésif caoutchouc
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Dimensions
-
Largeur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur :
12.7 mm [ .5 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Matériau :
Polyéthylène
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Rouleau