Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Cellule de charge de compression OEM
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (lbf):
500
-
Tension d'alimentation (VDC):
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V
Autre
-
Direction des efforts :
Compression
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C):
±0,05
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C):
±0,05