Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Cellule de charge de compression OEM
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (VDC):
5
-
Gamme à grande échelle (Nm):
15
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 1
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
1 – 4 V
Autre
-
Direction de force :
Compression
-
Changement de sensibilité (% of FS):
±.05
-
Décalage zéro dans le CTR (% of FS):
±.05