Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Cellule de charge de compression OEM
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
5
-
Plage à pleine échelle (lbf):
25
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 1
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Autre
-
Direction des efforts :
Compression
-
Dérive de la sensibilité (% of FS):
±.05
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (% of FS):
±.05