Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur :
QFN16
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
CMS
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,2 – 3,6
-
Courant d'alimentation (max) (µA):
12.5
Dimensions
-
Longueur :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur :
4 mm [ .157 in ]
-
Hauteur :
.85 mm [ .033 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Précision (à T_ref) (°C):
± .1
-
Précision T_Range (°C):
-20 – 70
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I2C, SPI