Caractéristiques du type de produit
-
Tolérance de température (°C):
± 0,2 °C à 25
-
Valeur β (0/50) (K):
4143
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 0,88
-
Tolérance valeur β (%):
±0.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
4261
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur :
Nickel Bifilar Solid
-
Matériau de l'isolant :
Polyester
Dimensions
-
Longueur :
3,3 mm [ .13 in ]
-
Diamètre du produit :
.5 mm [ .02 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
38
-
Longueur du fil conducteur :
152 mm [ 5,984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
100
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]