Caractéristiques du type de produit
-
Tolérance de température (°C):
± 0,2 °C de 0 – 70
-
Valeur β (0/50) (K):
3892
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 0,5
-
Tolérance valeur β (%):
±0.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3976
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur :
Cuivre massif plaqué argent
-
Matériau de l'isolant :
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dimensions
-
Diamètre du produit :
2,4 mm [ 0,094 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
30
-
Longueur du fil conducteur :
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]