Caractéristiques du type de produit
-
Valeur β (0/50) (K):
3896
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance valeur β (%):
±1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3975
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur :
Rigide en cuivre étamé
Dimensions
-
Longueur :
4 mm [ .157 in ]
-
Diamètre du produit :
2 mm [ 0,079 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
24
-
Longueur du fil conducteur :
28 mm [ 1,102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
200 °C [ 392 °F ]