Caractéristiques du type de produit
-
Tolérance de température (°C):
± 0.2 °C from 0 – 25
-
Valeur β (0/50) (K):
3422
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 0,5
-
Tolérance valeur β (%):
±.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3499
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur :
Rigide en cuivre étamé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
2,4 mm [ 0,094 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
32
-
Longueur du fil conducteur :
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
1
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]