Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
26 AWG isolé en fluoropolymère, ESCC 390101203
-
Type de sonde CTN :
Thermistances NTC certifiées pour l'espace
-
Boîtier du capteur :
SONDE ESAP-ESA
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
2 broches
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3664
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm):
281
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-60 – 160
-
T_ref pour la résistance (°C):
25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, '-60, '-40, '-20, 0
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
15
-
Tolérance de la résistance (%):
± 1 à 0 °C