Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
26 AWG isolé en fluoropolymère, ESCC 390101203
-
Type de sonde CTN :
Thermistances NTC certifiées pour l'espace
-
Boîtier du capteur :
SONDE ESAP-ESA
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
-
T_ref pour la résistance (°C):
0, 125, 100, 25, 70, '-40, '-20, 50
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
2
-
Tolérance de la résistance (%):
± 1,57 à 0 °C
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm):
305
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
2 broches
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3499