Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 20
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
10 mm [ 0,394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Température de fonctionnement (max) :
250 °C [ 482 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3499
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions