THERMISTANCES CTN
CTN est un acronyme pour coefficient de température négatif. TE Connectivity (TE) est l’un des principaux concepteurs et fabricants de thermistances, de sondes et d’assemblages CTN discrets et de haute précision. Une thermistance CTN est un capteur de température qui utilise les propriétés de résistance des matériaux composites céramique/métal afin de mesurer la température. Notre gamme complète de capteurs CTN offre de nombreux avantages pour mesurer la température, comme leur petite taille, leur excellente stabilité à long terme, leur haute précision et exactitude.
Les applications des thermistances CTN
Les thermistances CTN sont utilisées dans de multiples applications. L’industrie médicale s’appuie sur les CTN dans de nombreuses applications, notamment dans les cathéters, les équipements de dialyse et la surveillance des patients. Les appareils électroménagers, du sèche-linge à la cafetière, utilisent des thermistances CTN pour mesurer avec précision la température. Les équipements de CVC et de réfrigération utilisent des capteurs CTN pour mesurer la température dans les commandes et les processus du bâtiment, ce qui permet d’améliorer le rendement et le contrôle. Les industries de l’automobile et de l’aérospatiale utilisent les thermistances CTN pour réaliser des tests et des mesures mais aussi pour la production.