Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Matière :
Silicone
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Type de produit :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Type de blindage du câble :
Neutre concentrique, FS, Ruban
Dimensions
-
Longueur (installé) :
610 mm [ 24 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 4/0
-
Diamètres d'isolant compatibles :
17,5 – 30,5 mm [ 0,69 – 1,2 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
6,8 – 13,4 mm [ 0,268 – 0,528 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc en silicone
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EDR-5582, IEEE 386
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Fonctionnalités de configuration