Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint N
-
Modification du connecteur :
Adaptateur de bague
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
14
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13, 25, 100
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.59, 2.39, 5.72
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.063, .094, .225
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 4, Taille 16
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Tige de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Dimensions
-
Longueur :
45.77 mm [ 1.802 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.54 – 3.4, 3.4 – 4.32, 7.11 – 7.42
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.1 – .134, .134 – .17, .28 – .292
-
Largeur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Hauteur du connecteur :
47.63 mm [ 1.875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non