Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
-
Modification du connecteur :
Adaptateur de bague
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
18
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 8, Taille 16, Taille 12
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.6, 2.4, 3.6
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.063, .142, .094
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25, 13, 60
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
250
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
150
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
45.8 mm [ 1.8 in ]
-
Longueur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Largeur :
47.6 mm [ 1.87 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1,4 – 3,8, 3,6 – 5,2
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,055 – 0,15, .14 – .204
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance