Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Module RHT
-
Type de signal :
Analogique
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (crête) (VDC):
12
-
Puissance nominale à 55 % RH (à 5 VCC) (V):
2.48
-
Consommation actuelle (mA):
1
-
Impédance de sortie (Ω):
70
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Précision (%RH):
± 3
-
Sensibilité (mV/%RH):
26
-
Plage de fonctionnement de l’humidité (%RH):
0 – 100
Autre
-
Temps de réponse (seconds):
10