Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RHT
-
Type de signal :
Analogique
Caractéristiques électriques
-
Résistance nominale à 25 °C (kΩ):
10
-
Tolérance de la résistance nominale à 25°C (%):
1
-
Tension d'alimentation (crête) (VDC):
20
-
Sortie nominale à 55% HR (à 5 VCC) (V):
2.48
-
Consommation de courant (mA):
1.2
-
Impédance de la sortie (Ω):
50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH):
0 – 100
-
Précision (%RH):
± 3
-
Coefficient de température (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilité (mV/%RH):
26
Autre
-
Valeur β B25/50 (K):
3380
-
Temps de réponse (seconds):
10