Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RHTP
-
Type de signal :
Numérique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (crête) (VDC):
32
-
Consommation de courant (mA):
25
Caractéristiques du signal
-
Taux de transmission (msec):
100
-
Taux de transmission Baud (Kb/s):
250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH):
0 – 100
-
Précision (%RH):
± 3
Fonctionnement/Application
-
Pression (max) (kPa):
130
Autre
-
Temps de réponse (seconds):
5