Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le TRICAN HTD2800 mesure la pression, la température et l’humidité et fournit un signal de sortie numérique sur bus CAN à partir d’un seul capteur.
barre orange

Le capteur combiné numérique TRICAN HTD2800 fournit des signaux de sortie pour l’humidité, la température et la pression relatives à partir d’un seul appareil. La conception de qualité automobile hautement robuste et fiable du TRICAN est adaptée aux applications automobiles, aux camions/bus et aux piles à combustible où les performances sont essentielles. Le TRICAN est optimisé pour fournir des mesures précises et des temps de réponse rapides pour les systèmes nécessitant une immersion répétée à long terme dans des environnements à forte humidité et à haute température. Avec des mesures fournies sous forme de sortie numérique sur un bus CAN, le capteur TRICAN offre une valeur exceptionnelle, une fiabilité éprouvée et des performances précises de la part d’une marque à laquelle vous pouvez faire confiance.

barre orange

Avantages

  • Capteur combiné pour l’humidité relative, la température et la pression
  • Trois alimentations différentes disponibles : 5 V, 12 V, 24 V
  • Conception optimisée pour un environnement à forte humidité relative et à température élevée 
  • Sortie numérique conformément aux protocoles J1939, CAN 2.0B ou CAN 2.0A
  • Capteur robuste de qualité automobile 
  • Haute résistance aux produits chimiques 
  • Cadre CAN personnalisable 
  • Sortie en option pour le facteur de correction de l’humidité des NOx 
barre orange
barre orange
barre orange
  1. Capteur combiné TRICAN 5 V (anglais)

Le capteur combiné numérique TRICAN 5 V de TE Connectivity (TE) fournit des signaux de sortie pour l’humidité relative, la température et la pression à partir d’un seul appareil. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

barre orange

Autres capteurs de sortie CAN

  

FAQ

Alimentation en tension standard de 5 V, 12 V ou 24 V ?

Consommation de courant type de 25 mA (10 min - 130 max), 15 mA (12 min - 100 max) ou 15 mA (12 min - 100 max) en atmosphère condensée respectivement.


Quel est le délai de réponse ou combien de temps faut-il au capteur pour revenir à son état initial « normal » ?

Faible hystérésis.

 

Quelle est la plage de mesure du capteur d’humidité ?  S’agit-il d’humidité relative ou d’humidité spécifique ?

Plage de mesure de l’humidité de 0 à 100 % d’humidité relative.  Précision de ±3 %.  En termes d’humidité spécifique, il mesure une valeur de 0 à 150 g / kg.

 

Constatez-vous une dérive dans le temps ?

Stabilité à long terme de l’humidité (±0,5 %), pression (±0,5 %) et température (±0,3 %).

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RHTP

  • Type de signal  Numérique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (crête) (VDC) 5.5, 32

  • Consommation de courant (mA) 25

Caractéristiques du signal

  • Taux de transmission Baud (Kb/s) 250, 500

  • Taux de transmission (msec) 100

Conditions d’utilisation

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Précision (%RH) ± 3

Fonctionnement/Application

  • Pression (max) (kPa) 130, 250

Autre

  • Temps de réponse (seconds) 5

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HSA0004

Documents associés

Fichiers CAO