Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH):
0 – 100
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RHT
-
Type de signal :
Analogique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (crête) (V):
3.8
-
Consommation de courant (mA):
.014
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme