Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Levier
-
Type de connexion :
Borne à raccordement rapide
-
Type de bascule :
Levier
-
Composant étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctionnement :
Désactivé activé
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
Caractéristiques du corps
-
Type de douille :
Fileté
-
Orientation du produit :
Horizontal
-
Taille du filetage de la douille :
M12 x .75
-
Type d'étanchéité :
Film protecteur transparent amovible
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Oxyde d’étain d’argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Fonctionnement/Application
-
Position de bascule centrale :
Aucun
-
Position d'actionnement de l'interrupteur :
0
-
Position du levier de commande opposé :
2-4