Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
62
-
Courant nominal du contact (A):
200
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
18, 32
-
Tension nominale du contact (VDC):
28
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
10
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Hauteur :
55.5 mm [ 2,18 in ]
-
Longueur :
101 mm [ 3.97 in ]
-
Largeur :
62 mm [ 2.44 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
200