Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur :
38 mm [ 1.5 in ]
-
Longueur :
27.4 mm [ 1.07 in ]
-
Largeur :
27.4 mm [ 1.07 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de protection :
Sur/Sous-fréquence
-
Type de contrôle :
Fixe